??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe - 040228 - Schweissmuffe
Stückliste
LECHLER_0402281Y00
Typ
040228
Material-Nr.
Radius
°
ISO 228
G1/4
Abmessungen
18 mm
Abmessungen
12 mm
Abmessungen Ø
17 mm
Gewicht
16 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen