??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BATCK - 机构安装组件--双孔锁块
Bill of material
BATCK-D25
Bestellnummer
代号
BATCK
类型
双孔锁块
材质
铝合金
表面处理
本色阳极氧化
附件
内六角螺栓(不锈钢)
D
mm
公差
+0.06/+0.01
A
mm
W1
mm
S
3 mm
B
mm
K
mm
J
mm
M
M6
h
20 mm
d
6.5 mm
d1
6.5 mm
V
mm
Q
8 mm
G
mm
d2
7 mm
H
mm
E
mm
W
mm
c
mm
P
1 mm
ds
+0.02/-0.01 mm
pdf
batck.pdf
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей