국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BATNA69/32-ZW-J
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bat-j.prj},{NB=BATNA69/32-ZW-J},{CODE=BAT...-J},{TYPE=Imported},{TYPE1=open},{TYPE2=Inner ring with sealing belt on both sides},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{BEA=NA69/32-ZW},{RR=0.6},{S=0.5},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BAT...-J - Needle roller bearing with rib/Double row needle roller bearing with rib/Open type/Inner ring with sealing belt on both sides/Imported
Bill of material
BATNA69/32-ZW-J
Code
BAT...-J
Types of
Imported
Types of
open
Types of
Inner ring with sealing belt on both sides
national standard material
GCr15
Equivalent material
SUJ2
Bearing model
NA69/32-ZW
NA6907-ZW
NA6908-ZW
NA6909-ZW
NA6910-ZW
NA69/32-ZW
NA6907-ZW
NA6908-ZW
NA6909-ZW
NA6910-ZW
d
32
mm
F
40
D
52
B
36
r
0.6
S
0.5
Basic load rating Cr(move)
53000
Basic load rating Cor(quiet)
82000
Fatigue limit load
15100
Limiting speed
11700
Reference speed
6500
weight
288
g
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성