??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Basisplatte inklusive SWA39 Schnellspannhalter - -
Stückliste
274750
Bestellnummer
274750
Bezeichnung
-
Breite
230 mm
Breite
8.1 mm
Höhe
43.5 mm
Höhe
20 mm
Länge
200 mm
Verstellweg
155 mm
Gewinde
M 8 mm
Beschreibung
Information
Infotext
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen