카탈로그: Bishop-Wisecarver
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bishop-Wisecarver
BWP2XSWSTLBC
Bishop-Wisecarver
LoPro Linear Actuators
LoPro Vee Wheel Plates
Powered by
CAD모델 선택
{bwc/lopro/wheel_plate/basic_wheel_plate_asmtab.prj},{NB=BWP2XSWSTLBC},{A=5.000},{B=4.567},{D=0.567},{E=0.946},{F=3.000},{G=3.150},{H=2.992},{I=2.992},{J=1.496},{HELP=1},{D82THK=0.07900},{X=1.09300},{SIZE=2},{K=M6 x 1.0},{NUTPN=NUTM8SS},{WASHPN=WADINM8SS},{PPATH=basic_wheel_plate_asmtpl.prj},{TYPE=TL},{DS=X},{WHEEL=X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bishop-Wisecarver
Description
Basic Wheel Plate Assembly - LoPro Linear Actuator Wheel Plate Assembly
Bill of material
BWP2XSWSTLBC
Part number
BWP2XSWSTLBC
BWP2XSWSTLBC
Size
2
2
Carriage Type
Track Lubricators
Wheel Covers
Track Lubricators
Wheel Covers
Driven System
Belt/Chain Driven and Un-driven System
Lead Screw/Ball Screw Driven System
Belt/Chain Driven and Un-driven System
Lead Screw/Ball Screw Driven System
Wheel
W2X
W2SSX
W2X
W2SSX
A Overall Length
5.000
5.000
인치
B Overall Width
4.567
4.567
인치
C Assembly Height
1.165
1.165
인치
D Wheel Plate Height
0.567
0.567
인치
E Wheel Vee Height
0.946
0.946
인치
F Wheel Spacing Length
3.000
3.000
인치
G Wheel Spacing Width
3.150
3.150
인치
H Mounting Hole Length
2.992
2.992
인치
I Mounting Hole Width 1
2.992
2.992
인치
J Mounting Hole Width 2
1.496
1.496
인치
K Mounting Hole Thread
M6 x 1.0
M6 x 1.0
L Coupler Mounting Hole to Edge
1.600
1.600
인치
M Coupler Mounting Hole to Length
1.800
1.800
인치
N Coupler Fastener
M8
M8
O Coupler Mounting Hole to Edge
0.000
인치
P Coupler Mounting Hole to Hole Length
0.000
인치
Q Coupler Mounting Hole Width
0.000
인치
R Coupler Fastener
N/A
Weight
835
835
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성