??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Robotunits
Beschreibung
Basic Einzeltür - Basic
Stückliste
SBS 1044 SLA 2160
Anschlag
Element Füllung
Einzeltür Breite
1124.000 mm
Einzeltür Höhe
2200.000 mm
Lichte Höhe
2160.000 mm
Lichte Weite
1044.000 mm
Gewicht
29.974 kg
Robotunits Webshop
SBS 1044
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen