??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Robotunits
Description
Basic Double Door - Basic
Bill of material
SBD 2083 SLA 2160
Door stop
Panel filling
Double Door width
2163.000 mm
Double Door height
2200.000 mm
Inside height
2160.000 mm
Inside width
2083.000 mm
Weight
48.098 kg
Robotunits webshop
SBD 2083
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей