??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
Base Support wall mounting with drain - PMS 50
Спецификация
Base supp. 150/-/0,5/316/GY/PMS50
Material
EAN/UPC-Code
System
PMS50
Shorttext
LOD Destination
LOD Level
int Ø
mm
ext Ø
mm
A
mm
B
mm
C
95 mm
Nominal length
137 mm
Material/Liner
316
Surface liner
B??
3.19 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей