??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Schiedel
Descrizione
Base Support wall mounting with drain - PMS 50
Lista materiale
Top_pl.w.drain. 150/-/0,5/316/GY/PMS50
Materiale
EAN / UPC-Codice
Sistema
PMS50
Shorttext
LOD Destination
LOD Level
all'interno Ø
mm
Ø esterno
mm
A
mm
B
mm
C
95 mm
Nominal length
137 mm
Material/Liner
316
Surface liner
Peso
3.19 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD