??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Base/plinth, complete Stainless steel - for stainless steel one-piece consoles
明细表
2869.000
型号
PDF 目录
PDF 目录
Designation 1
Base/plinth, complete
Designation 2
Stainless steel 1.4301, 100 mm high
Designation 3
for stainless steel one-piece consoles
宽度
mm
高度
100 mm
深度
400 mm
重量
kg
CNSECLASS51
27-18-92-02
CNSECLASS70
27-18-92-70
CNSECLASS80
27-18-20-03
CNSETIM40
EC000721
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型