??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 ott 2018. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Base/plinth adaptor - for levelling feet
Bill of material
8800.220(2)
Model No.
8800.220
DETAIL
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Base/plinth adaptor
Designation 2
for levelling feet
Depth
min. 6 mm - max. 9 mm mm
CNSECLASS51
27-18-20-01
CNSECLASS70
27-18-20-03
CNSECLASS80
27-18-20-03
CNSETIM40
EC000721
Gewicht
0.696 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD