??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Base para Manifold con entradas y salidas comunes y con puertos de salida al frente
Lista de materiales
901-N1A
Mod.
901-N1A
Tamaño
1
A
21.5 mm
B
96 mm
C
5 mm
D
12 mm
E
19 mm
F
25 mm
G
96 mm
H
43 mm
L
110 mm
M
36 mm
N
5.5 mm
P
5.5 mm
R
M5
heavy
G1/4
T
6.2 mm
Texto de información
Información
Texto de información
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD