??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BASDS, BASDF, BA2SDF - Clavettes à billes, une extrémité à filetage mâle avec épaulement, une extrémité à filetage femelle
Nomenclature
BASDS25-90-T0-F0-M0-N0
Réf. pièce
Type sélectionnable
Matériau
EN 1.3505 équivalent
Dureté
58HRC~
Traitement de surface
Trempé par induction sur la partie D
Nombre d'écrous
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
T Incrément de 1 mm
mm
F Incrément de 1 mm
mm
Sélection de M (normal)
Sélection de N (normal)
D
mm
Y
mm
d
mm
Méplats
SC Incrément de 1 mm
mm
Ecrou additionnel
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés