??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Barrières unidirectionnelles
Nomenclature
OYQ80300
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Les capteurs optiques fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (p. ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Leur fonctionnement de base repose sur l'émission et la réception de lumière. On distingue trois variantes : 1. la barrière unidirectionnelle se compose de deux appareils distincts, un émetteur et un récepteur, qui sont alignés l'un sur l'autre. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu entre les deux appareils, la sortie de commutation intégrée au récepteur change d'état. 2) Dans le cas du système réflex, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi sur le récepteur par un réflecteur qui doit être monté en face. Dès que le faisceau lumineux est interrompu, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état. 3) Dans le cas de la cellule photoélectrique, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet à détecter. Dès que le récepteur détecte la lumière réfléchie, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
2
Annonce
Indicateur LED
Version
Barrière lumineuse
Exécution de la fonction de commutation
Exécution du raccordement électrique
Version de la sortie de commutation
PNP
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
Procédure de réglage
Résistant aux courts-circuits
Oui
Type de lumière
Forme du faisceau lumineux
Point
Contenu de la livraison
Émetteur et récepteur
Indice de protection (IP)
IP67
Classe de protection
Fonction tactile
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Volume
Petit
Matériau de la surface optique
Matériau de la gaine de câble
Matériau du boîtier
Temps de chute
Répétabilité absolue
0,05mm
Nombre de fils
Section des conducteurs
Temps de réponse
Courant de coupure assigné
Largeur
Courant à vide
Largeur du capteur
Hauteur
Longueur du câble
Récepteur de courant à vide
15mA
Couple de serrage maximal
Émetteur de courant à vide
Diamètre de la ligne
Nombre de pôles
Temps de réaction
Longueur
Ondulation résiduelle
10%
Fréquence de commutation
Résistance aux chocs
50g
Résistance aux vibrations
500Hz
Chute de tension
2V
Longueur d'onde du capteur
Tension de fonctionnement (DC)
Température de stockage
-30 - 70
Distance de commutation
Température ambiante
Plage de distance de travail
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés