??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Barrières unidirectionnelles Émetteur
Nomenclature
OS150070
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Les capteurs optiques fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (p. ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Leur fonctionnement de base repose sur l'émission et la réception de lumière. On distingue trois variantes : 1. la barrière unidirectionnelle se compose de deux appareils distincts, un émetteur et un récepteur, qui sont alignés l'un sur l'autre. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu entre les deux appareils, la sortie de commutation intégrée au récepteur change d'état. 2) Dans le cas du système réflex, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi sur le récepteur par un réflecteur qui doit être monté en face. Dès que le faisceau lumineux est interrompu, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état. 3) Dans le cas de la cellule photoélectrique, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet à détecter. Dès que le récepteur détecte la lumière réfléchie, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Annonce
Version
Barrière unidirectionnelle Émetteur
Exécution du raccordement électrique
Version IO-Link
Forme de construction
Revêtement du boîtier
Particularités
Sortie de la lumière
Type de lumière
Forme du faisceau lumineux
Point
Contenu de la livraison
Émetteur
Indice de protection (IP)
Protégé contre l'inversion de polarité
Volume
Matériau de la gaine de câble
Matériau de la surface optique
Dimension du filetage
Nombre de fils
Matériau du boîtier
Section des conducteurs
Délai de disponibilité
Longueur du filetage
Largeur
Pas de vis
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
Largeur du capteur
Hauteur
Température de stockage
Longueur du câble
Courant à vide
Couple de serrage maximal
Émetteur de courant à vide
Diamètre de la ligne
Nombre de pôles
Ondulation résiduelle
Longueur
Fréquence d'horloge de l'émetteur
Angle d'ouverture
Longueur d'onde du capteur
Tension de fonctionnement (DC)
Distance de commutation
Température ambiante
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés