??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 34
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Barrières photoélectriques reflex
Nomenclature
OR180323
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Les capteurs optiques fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (p. ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Leur fonctionnement de base repose sur l'émission et la réception de lumière. On distingue trois variantes : 1. la barrière unidirectionnelle se compose de deux appareils distincts, un émetteur et un récepteur, qui sont alignés l'un sur l'autre. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu entre les deux appareils, la sortie de commutation intégrée au récepteur change d'état. 2) Dans le cas du système réflex, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi sur le récepteur par un réflecteur qui doit être monté en face. Dès que le faisceau lumineux est interrompu, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état. 3) Dans le cas de la cellule photoélectrique, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet à détecter. Dès que le récepteur détecte la lumière réfléchie, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Annonce
Version
Exécution de la sortie d'alarme
Exécution de la fonction de commutation
Exécution du raccordement électrique
Particularités
Version de la sortie de commutation
Revêtement du boîtier
Forme de construction
Version IO-Link
Procédure de réglage
Résistant aux courts-circuits
Type de lumière
Forme du faisceau lumineux
Point
Indice de protection (IP)
Fonction tactile
Protégé contre l'inversion de polarité
Volume
Matériau de la surface optique
Matériau du boîtier
Fonctions de sortie
Dimension du filetage
Matériau de la gaine de câble
Répétabilité absolue
Temps de chute
Nombre de fils
Section des conducteurs
Temps de réponse
Courant de coupure assigné
Diamètre du capteur
Délai de disponibilité
Longueur du filetage
Largeur
Pas de vis
Largeur du capteur
Temps de réaction
Hauteur
Longueur du câble
Nombre de pôles
Diamètre de la ligne
Délai d'extinction
Courant à vide
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
Résistance aux vibrations
Taille min. de l'objet
Longueur
Couple de serrage maximal
Diamètre de la tache lumineuse au point focal
Retard à l'allumage
Ondulation résiduelle
Résistance aux chocs
Fréquence de commutation
Chute de tension
Fréquence d'horloge de l'émetteur
Longueur d'onde du capteur
Température de stockage
Tension de fonctionnement (DC)
Distance de commutation
Température ambiante
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés