??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Barrières lumineuses angulaires
Nomenclature
OW500572
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Forme particulière de la barrière unidirectionnelle. L'émetteur et le récepteur se trouvent dans les branches de la fourche ou de l'équerre et sont parfaitement alignés l'un sur l'autre.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Version de la barrière photoélectrique en fourche
Standard
Exécution de la fonction de commutation
Contact à ouverture/fermeture
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M8
Version de la sortie de commutation
PNP/NPN
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
Forme de construction de la barrière lumineuse en fourche
En forme d'angle
Procédure de réglage
réglage manuel
Version IO-Link
V1.1
Résistant aux courts-circuits
Oui
Type de lumière
Lumière rouge
Forme du faisceau lumineux
Point
Indice de protection (IP)
IP67
Classe de protection
III
Fonction tactile
commutation "clair/foncé
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Matériau de la surface optique
Verre
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Temps de chute
0,1ms
Répétabilité absolue
Temps de réponse
0,1ms
Nombre de sorties de commutation
1
Résolution
Courant de coupure assigné
100mA
Largeur
Largeur du capteur
Largeur de fourche
Hauteur
Courant à vide
30mA
Longueur
Taille min. de l'objet
Nombre de pôles
3
Reproductibilité +/-
Fréquence de commutation
5 000Hz
Chute de tension
1V
Longueur d'onde de la lumière de la diode émettrice
660nm
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 30
Température ambiante
-25 - 60
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés