??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Barrières lumineuses à cadre
Nomenclature
OHKE0570
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Les barrières lumineuses optoélectroniques à cadre et les capteurs annulaires fonctionnent selon le principe de la barrière lumineuse unidirectionnelle. Le boîtier contient une multitude d'éléments émetteurs et récepteurs qui forment un rideau lumineux et détectent et enregistrent ainsi les objets les plus divers. Les contrôles d'éjection sur les presses, les contrôles de présence et les mesures de longueur de fils ou de tubes sont des exemples d'application de ces systèmes.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Annonce
Version
Exécution de la fonction de commutation
Exécution du raccordement électrique
Version de la sortie de commutation
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
Construction-exécution
Particularités
Version IO-Link
Matériau de la gaine de câble
Procédure de réglage
Résistant aux courts-circuits
Oui
Nombre de fils
Type de lumière
Lumière infrarouge
Classe de protection
Indice de protection (IP)
IP67
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Matériau de la surface optique
Matériau du boîtier
Aluminium
Fonctions de sortie
Temps de réponse
Résolution dynamique
Résolution statique
Courant de coupure assigné
Largeur
Longueur du câble
Largeur de la zone active
Largeur du capteur
Hauteur
Hauteur de la zone active
Courant à vide
Longueur
Taille min. de l'objet
Fréquence de commutation
Nombre de pôles
Ouverture du cadre dans le sens de la longueur
Ouverture du cadre en travers
Longueur d'onde du capteur
Temps de réaction
Plage de mesure
Chute de tension
Tension de fonctionnement (DC)
Prolongation de l'impulsion
Température ambiante
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés