??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 38
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Barrières immatérielles
Nomenclature
OYL2E064
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Exécution de la sortie analogique
Version
Exécution de la fonction de commutation
Exécution du raccordement électrique
Version de la sortie de commutation
Catégorie de protection antidéflagrante pour le gaz
sans
Catégorie de protection contre les explosions pour les poussières
sans
Résistant aux courts-circuits
Oui
Contenu de la livraison
Émetteur et récepteur
Type de montage
Indice de protection (IP)
Classe de protection
Nombre de fils
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Matériau de la couverture
Matériau de la surface optique
Matériau du boîtier
Aluminium
Nombre de sorties à contact avec fonction de signalisation
Résolution
Longueur du câble
Courant de coupure assigné
Largeur
Largeur du capteur
Hauteur du champ
Nombre de pôles
Hauteur
Récepteur de courant à vide
Émetteur de courant à vide
Longueur
Récepteur du nombre de pôles
4
Emetteur à nombre de pôles
4
Plage de mesure
Temps de réaction
Distance entre les faisceaux
Nombre de faisceaux
Longueur d'onde du capteur
Tension de fonctionnement (DC)
Distance de commutation
Température ambiante
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés