BAR06-16001
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bar06.prj},{NB=BAR06-16001},{CODE=BAR06},{TYPE=Standard},{BEA=16},{ACC=GB/T 307.1 6level},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MOD=16001},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BAR06 - Deep groove ball bearing/No dust cover type/Standard
Bill of material
BAR06-16001
code
BAR06
type
Standard
Bearing type code
16
Bearing accuracy
GB/T 307.1 6level
international material
GCr15
Equivalent material
SUJ2
Bearing model
16001
16002
16003
16004
16005
16006
16007
16008
16009
16010
16011
16012
16013
16014
16015
16016
16017
16018
16019
16020
16021
16022
16024
16026
16028
16030
16032
16034
16036
16038
16040
16044
16001
16002
16003
16004
16005
16006
16007
16008
16009
16010
16011
16012
16013
16014
16015
16016
16017
16018
16019
16020
16021
16022
16024
16026
16028
16030
16032
16034
16036
16038
16040
16044
d
12
mm
D
28
mm
B
7
mm
r1
0.3
min
Cr
5.10
KN
Cor
2.37
KN
Allowable speed
32000
rpm
DDBB
14.0
min
DDAA
26.0
max
r
0.3
max
Reference weight
0.3
g
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성