BAQNKIS50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/baq.prj},{NB=BAQNKIS50},{CODE=BAQ},{TYPE=Standard type, open type, no seal, no inner ring},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{XH=NKIS50},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 142
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BAQ - Needle roller bearings with ribs Standard type/Imported type Open · Without seal with inner ring
Bill of material
BAQNKIS50
code
BAQ
BAQ
type
Standard type, open type, no seal, no inner ring
Standard type, open type, no seal, no inner ring
Bearing national standard material
GCr15
Bearing material is equivalent
SUJ2
Bearing Type
NKIS50
NKIS50
d
50
50
mm
F
60
60
mm
D
80
80
mm
B
28
28
mm
r(min)
1.1
1.1
mm
S
2.0
2.0
mm
Cr (basic load rating (dynamic))
71000
71000
N
Cor (basic load rating (static))
98000
98000
N
Cur (fatigue limit load)
17300
17300
N
rpm (limit speed)
7500
7500
rpm (reference speed)
4450
4450
weight
518.0
518.0
g
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성