??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BAP01_33 - 外螺纹包胶轴承 圆弧型 标准型/加长型
明细表
BAP13-A-d3-D10
代码
类型
轴承材质 国标
轴承材质 相当
衬层材质
衬层硬度
衬层颜色
轴材质
SUS303
形状
d
mm
D
mm
M
M3 mm
L
mm
容许荷载(N)
0.0
B
3 mm
D1
7 mm
B1
0 mm
r(min.)
0.10 mm
R
5 mm
使用轴承
BAF683ZZ
link web
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型