??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BALTAR, SALTAR, BALTAN cap - Vis à fort verrouillage, tête
Nomenclature
BALTAR6-20cap
Réf. pièce
Forme d'embout
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Oxydation noire
Matériau de la bille
EN 1.4125 équivalent
Dureté de la bille
58~63HRC
Matériau de la tête
EN 1.1191 équivalent
Traitement de surface de la tête
Oxydation noire
Dureté de la tête
40~45HRC
Accessoires
-
M (normal)
mm
L
mm
B
mm
D
mm
D1
0.0 mm
(F)
mm
h
0 mm
L
mm
L2
mm
SR
mm
Couvercle D
0.0 mm
S Couvercle
0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés