BALTAR6-20cap
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/baltar_cap.prj},{NB=BALTAR6-20cap},{TS=R},{MATMB=B},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58~63HRC},{M=6},{L=20},{B=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BALTAR, SALTAR, BALTAN cap - 하이 록스크류-머리부
BOM
BALTAR6-20cap
부품No.
BALTAR6-20cap
BALTAR6-20cap
선단형상
SR
플랫
SR
플랫
본체 재질
S45C
SUS304상당
S45C
SUS304상당
본체표면처리
사삼산화철피막
볼 재질
SUS440C
볼경도
58~63HRC
선단부재질
S45C
선단부표면처리
사삼산화철피막
선단부경도
40~45HRC
부속품
-
M (일반나사)
6
6
mm
L
20
30
20
30
mm
B
3
3
mm
d
4.0
4.0
mm
d1
0.0
mm
(F)
4
4
mm
h
0
mm
l
12.8
12.8
mm
l2
2.5
2.5
mm
SR
4.0
4.0
mm
D 캡
0.0
mm
S 캡
0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성