??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BALTAR, SALTAR, BALTAN body - Arretierschrauben - Kopfschrauben
Stückliste
BALTAR6-20body
Teile-Nr.
Spitzenform
Werkstoff Hauptkörper
Oberflächenbehandlung Grundkörper
brüniert
Werkstoff Kugel
EN 1.4125 Äquivalent
Härte der Kugel
58~63HRC
Werkstoff Kopf
EN 1.1191 Äquivalent
Oberflächenbehandlung Kopf
brüniert
Härte des Kopfes
40~45HRC
Zubehör
-
M (Regelgewinde)
mm
L
mm
B
mm
d
mm
D1
0.0 mm
(F)
mm
h
0 mm
l
mm
L2
mm
SR
mm
Kappe D
0.0 mm
Kappe S
0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen