??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BALLC - Chaînes de sécurité-Chaînes à billes
Nomenclature
BALLC2.3-100
Référence pièce
TYPE
Type sélectionnable
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
D
mm
L Incrément de 50 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 50 mm
mm
cm
inch
ft
P
3.3 mm
Charge d'utilisation de référence du corps
4kg kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés