카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
BVYKE32A
SEKISUI
Automatic Operation Valve
YOKU-kit BALL VALVE (Direct Mount)
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/yoku_kit_ball_valve_dm/yoku_kit_ball_valve_dm_ato_atc_s_ansi_asmtab.prj},{NB=BVYKE32A},{STD=ANSI},{A=32},{AX=3},{B=1 1/4},{SD=32},{L=147},{D1=42.42},{T=1/84},{TX=84.000},{SL=31.75},{DO=54},{H=213},{SH=170},{DU=81},{A1=257},{B1=75},{Y=86.0},{AT=AS50},{AS=Rc 1/4},{X=42.0},{M=M5 x 8},{NDM=5.000},{E=8.000},{MB=PVC},{MS=E},{VERS=4},{PPATH=../yoku_kit_ball_valve_dm/assemblies/yoku_kit_ball_valve_dm_ato_atc_s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
BALL VALVE (Direct Mount) (TS socket) - ANSI/ASTM
Bill of material
BVYKE32A
Order number
BVYKE32A
BVYKE32A
Standard
ANSI
Size
32
32
Size
1 1/4
1 1/4
Ød
32
32
mm
+/-3
147
147
mm
Ø
42.42
42.42
mm
1/T
1/84
1/84
l
31.75
31.75
mm
Ødo
54
54
mm
ØDu
81
81
mm
Y
86.0
86.0
mm
Air Supply
Rc 1/4
Rc 1/4
X
42.0
42.0
mm
Thread
M5 x 8
M5 x 8
Material of body
PVC
Material of seals
EPDM
FKM
EPDM
FKM
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성