??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSGA-B (1,5 Falten) - FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.01131 FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S
Name
10_01_06_01131
NNCUSTOM
FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S
LINACUSTOM
FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S
Bestellnummer
10.01.06.01131
D
15 mm
D1
58 mm
Ds
50 mm
H1
43 mm
Faltenanzahl
1.5
Saugkraft
48.2 N
Saugerwerkstoff
Chloroprene CR
Gewicht
34.6 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen