??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BAJ01_02 - Grooved deep groove ball bearings U-groove/V-groove
Bill of material
BAJ01-d3-D12
code
type
Bearing GB material
9Cr18Mo
Bearing equivalent material
SUS440C
Bearing accuracy
GB/T 307.1 Class 0
d
mm
D
mm
B
4 mm
D1
mm
Groove radius
mm
C
0.25 mm
Basic load rating (Cr(dynamic))
542 N
Basic load rating (Co (static))
186 N
Installation size (db(min))
4.5 mm
Installation size (da(max))
7.5 mm
reference weight
g
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей