카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
Flanged steel guide bush self-lube ISO 9448-4 30X062 T2
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
GUIDE BUSHES ISO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/bussole_iso/bai_iso_9448_4_t2.prj},{NB=BAI94484.30X062},{CODE=BAI94484.30X062},{D1=30},{D3=48},{D4=72},{D5=58},{D6=5.5},{D7=10},{K=28},{L1=62},{L2=37},{L3=25},{T=5.7},{GEW=0.894}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
BAI94484 T2 - Flanged steel guide bush self-lube ISO 9448-4 T2
Bill of material
Flanged steel guide bush self-lube ISO 9448-4 30X062 T2
Code
BAI94484.30X062
BAI94484.30X062
Description
Flanged steel guide bush self-lube ISO 9448-4 30X062 T2
Flanged steel guide bush self-lube ISO 9448-4 30X062 T2
D1
30
30
mm
D3
48
48
mm
D4
72
72
mm
D5
58
58
mm
D6
5.5
5.5
mm
D7
10
10
mm
K
28
28
mm
L1
62
62
mm
L2
37
37
mm
L3
25
25
mm
T
5.7
5.7
mm
Weight
0.894
0.894
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성