您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
português
中文
中文
QA認證資訊
目錄: GGB
Created: 12.05.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
GGB
56DU64
GGB
金属复合轴承
DU Zoll
Powered by
CAD模型選擇
{ggb/metal_polymer_materials/du_zoll/du_buchsen_zylindrisch_zoll.prj},{NB=56DU64},{BESTNR=56DU64},{DI=3.5000/3.4978},{DO=3.6858/3.6872},{IB=3.5002/3.5068},{B=4},{BX=4.00000000},{DIX=3.5000},{DOX=3.6872},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Metall-Polymer Gleitlager},{MAT=DU Zoll},{ROHS=-},{WEEE=-},{TEST=ja},{ZGS=FAR 25.853 und FAR 25.856},{DINISO3547=ja},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=gute Verschleißbeständigkeit bei breitem Last- und Temperaturbereich bei Trockenlauf},{FARBE=},{FVL=Trocken DP4 / DP11, Ölgeschmiert DP4/D31, Fettgeschmiert DP4 / DX, Wassergeschmiert DP4-B, Mediengeschmiert DP4 / DP31}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 325
HELP_VARIABLE
公司
GGB
描述
DU轴承 英制 - 轴承 英制
明细表
56DU64
产品型号
56DU64
56DU64
内径
3.5000/3.4978
3.5000/3.4978
英寸
外径
3.6858/3.6872
3.6858/3.6872
英寸
已安装轴承I.D.
3.5002/3.5068
3.5002/3.5068
英寸
长度
4
4
英寸
长度公差
±0.010
±0.010
英寸
链接GGB网站
Website
类别
Metal-polymer plain bearings
材料
DU Inches
根据 ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C 标准测试
Yes
按照标准批准
FAR 25.853 and FAR 25.856
DIN ISO 3547
Yes
低维护或免维护
Yes
干摩擦
Yes
含油
Yes
含脂
Yes
海关税号
84833080
材料特性
good wear resistance under a wide load and temperature range when running dry
性能提升
Dry DP4 / DP11, oil lubricated DP4 / D31, grease lubricated DP4 / DX, water lubricated DP4-B, media lubricated DP4 / DP31
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型