??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 27
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
GGB
Description
Bagues à collerette DU-B mm - Bagues à collerette mm
Nomenclature
BB1512DUB
Référence
Diamètre intérieur
mm
Diamètre extérieur
mm
Diamètre de la collerette +/- 0.5
mm
Largeur +/- 0.25
mm
Poids
g
Logement / Arbre
DI/DA
mm
Epaisseur de paroi
mm
Epaisseur de la collerette
mm
Chanfrein extérieur
mm
Chanfrein intérieur
mm
Lien vers le site de GGB
Website
Catégorie
Metal-polymer plain bearings
Matériau
DU-B
Testé selon ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C
Yes
Approuvé selon la norme
EN 1337-2 and DIN EN 1797 and ISO 21010
DIN ISO 3547
Yes
peu d'entretien ou sans entretien
Yes
Fonctionnement à sec
Yes
Huilé
Yes
Graissé
Yes
Numéro de tarif douanier
84833080
Propriétés des matériaux
good wear resistance at a wide load and temperature range when running dry, improved; Corrosion resistance due to bronze backing
Pour une meilleure performance
Dry DP4-B, Oil lubricated DP4-B, Grease lubricated DP4-B, Water lubricated DP4-B, Media lubricated DP4-B
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés