BAFFRUDSS8-19
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/zc-701-1_asmtab.prj},{NB=BAFFRUDSS8-19},{CODE=BAFFRUDSS},{TYPE=toubuneiliujiakong},{DD=8.0},{DDTOL=0/-0.015},{D=19},{M=8},{PITCH=1.25},{B=11},{B1=12.0},{L=32},{DD1=0},{LL=11},{LL1=0},{FF=13.00},{H=4},{N=122},{RPM=1960},{WEI=33.0},{MM=6.8},{S=13.0},{L2=10},{RR=0.30},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222291.html},{PPATH=701-1/zc-701-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BAFFRUDS,BAFFRUDSS,BAFRUH,BAFRUSH - 带树脂凸轮轴承随动器-压入型-圆弧形
明细表
BAFFRUDSS8-19
代码
BAFFRUDSS
BAFFRUDSS
类型
头部内六角孔
头部内六角孔
材质
SUS440C
SUS440C
密封圈材质
MC尼龙
附件
1个六角螺帽(SUS304)
1个六角螺帽(SUS304)
d[mm]
8.0
8.0
d公差
0/-0.015
0/-0.015
D[mm]
19
19
M
8
8
螺距
1.25
1.25
B[mm]
11
11
B1[mm]
12.0
12.0
L[mm]
32
32
d1[mm]
0
0
mm
ℓ[mm]
11
11
ℓ1[mm]
0
0
f[mm]
13.00
13.00
H[mm]
4
4
容许负载
122
122
N
容许转速
1960
1960
rpm
重量(g)
33.0
33.0
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222291.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型