BAFTAH12-30
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/zc-704-2_asmtab.prj},{NB=BAFTAH12-30},{CODE=BAFTAH},{TYPE=touluowenbubuneiliujiakong},{TYPE1=mfq},{DD=12.0},{DDTOL=0/-0.018},{D=30},{M=12},{PITCH=1.50},{B=14},{B1=15.0},{L=40},{DD1=3},{LL=14},{LL1=6},{FF=20.00},{H=6},{N=147},{RPM=830},{WEI=95.0},{MM=10.8},{S=18.0},{L2=9},{RR=0.50},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222297.html},{PPATH=704-2/zc-704-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BAFFRUA,BAFFRUU,BAFTAH,BAFTSH,BAFTGH,BAFFTH - 聚氨酯包裹型凸轮轴承随动器-内六角孔型-圆柱形
明细表
BAFTAH12-30
代码
BAFTAH
BAFTAH
类型
头部螺纹部内六角孔
头部螺纹部内六角孔
类型
密封圈
密封圈
材质
SUJ2
SUJ2
密封圈材质
肖氏A90
肖氏A90
附件
1个六角螺帽(S45C·发黑)
1个六角螺帽(S45C·发黑)
d[mm]
12.0
12.0
d公差
0/-0.018
0/-0.018
D[mm]
30
30
M
12
12
螺距
1.50
1.50
B[mm]
14
14
B1[mm]
15.0
15.0
L[mm]
40
40
d1[mm]
3
3
ℓ[mm]
14
14
ℓ1[mm]
6
6
f[mm]
20.00
20.00
H[mm]
6
6
容许负载
147
147
容许转速
830
830
重量(g)
95.0
95.0
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222297.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型