??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BAE-30-m4 - 30中心孔6.8系列铝型材--紧固件/预置螺母
Bill of material
BAE-30-M5
Bestellnummer
CODE
BAE
SYXC
30系列
M
N
8 mm
E
2 mm
H
6.0 mm
K
16.0 mm
L
16 mm
zl
g
PDF
bae-30-m4.pdf
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés