??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BACD - 缓冲器-双向型
Bill of material
BACD2035-3
Bestellnumber
CODE
BACD
尺寸系列
速度类型
M
20 mm
A
mm
B
mm
F
mm
D
mm
E
16.0 mm
C
17.8 mm
H
26 mm
I
8 mm
S(行程)
mm
SDC
每次最大吸收能量
kgf.m
有效重量
kg
冲击速度
m/s
每小时吸收能量
Nm
使用温度
-10~+80 °C
重量
g
PDF
bacd.pdf
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD