??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BAACK - 机构安装组件--双孔底座
Bill of material
BAACK-D25
Bestellnummer
代号
BAACK
类型
双孔底座
材质
铝合金
表面处理
本色阳极氧化
附件
内六角螺栓(不锈钢)
D
mm
公差
+0.06/+0.01
H
mm
B
mm
d
12 mm
d1
6.5 mm
V
mm
Q
8 mm
F
mm
S
3 mm
K
mm
G
mm
J
mm
A
mm
C
mm
X
mm
d2
9 mm
W
mm
E
mm
X1
mm
W1
mm
W1公差
+0.05/-0.05 mm
R
mm
P
3 mm
P1
1 mm
d3
5 mm
d3公差
+0.02/-0.01 mm
h1
10 mm
M
M6
h
20
pdf
baack.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models