BA23AA-24
HEFA
29-sealingelemeng
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/29-sealingelemeng/ba23.prj},{NB=BA23AA-24},{SC=BA23AA},{TYPE=Kombinationstyp},{MM=mild steel},{RM=Nitrile rubber},{MST=brass plating},{RH=HS70±5},{OTR=-30~100℃},{SZ=24},{DD1=24.5},{PEDD1=±0.14},{DD2=27},{PEDD2=+0.28/0},{D=32},{PED=0/-0.34},{HH=2.7},{AEDD2=0.1},{FS=M24},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BA23AA - Combined sealing washer - screw head special type (national standard series)
Bill of material
BA23AA-24
CNSORDERNO
BA23AA-24
BA23AA-24
Serial code
BA23AA
type
Kombinationstyp
Metal material
mild steel
Rubber material
Nitrile rubber
surface treatment
brass plating
Rubber hardness (Shore)
HS70±5
Operating temperature range
-30~100℃
-30~100℃
size
24
24
d1
24.5
24.5
mm
d1 public errand
±0.14
±0.14
d2
27
27
mm
d2 public errand
+0.28/0
+0.28/0
D
32
32
mm
D public errand
0/-0.34
0/-0.34
h
2.7
2.7
mm
d2 Allowable eccentricity
0.1
Fit screw
M24
M24
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성