BA21AU-10
HEFA
29-sealingelemeng
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/29-sealingelemeng/ba21au.prj},{NB=BA21AU-10},{SC=BA21AU},{TYPE=Sealing plug},{MAT=SUS304},{MAT1=fluororubber},{RHS=A75},{OPE=-40~200℃},{SPE=10},{M=M10 x 1.0},{L=8},{D=19.5},{S=5},{TT=4.0},{O=BA01BC-12.5},{TJ=13.7},{WEIGHT=7},{INFOTEXT=website},{M1=10.000},{M2=1},{O1=2.000},{O2=4.200},{O3=1.700},{O4=7.310},{O5=2.420},{O6=2.400},{O7=6.060},{O8=0.510},{O9=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BA21AU - Sealing plug
Bill of material
BA21AU-10
CNSORDERNO
BA21AU-10
BA21AU-10
Serial code
BA21AU
TYPE
Sealing plug
Material Body
SUS304
O-ring material
fluororubber
Rubber hardness (Shore)
A75
Operating temperature range
-40~200℃
specifications
10
10
M (Fine Thread)
M10 x 1.0
M10 x 1.0
L
8
8
mm
D
19.5
19.5
mm
S
5
5
mm
t
4.0
4.0
mm
o-ring
BA01BC-12.5
BA01BC-12.5
Recommended tightening torque
13.7
13.7
(N·M)
weight
7
7
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성