BA20CA-30
HEFA
29-密封圈/油封
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/29-sealingelemeng/ba20ca.prj},{NB=BA20CA-30},{SC=BA20CA},{MAT1=teflon +Carbon fiber},{MAT2=SUS301},{CL=black},{PP=Reciprocating and medium-low speed rotary seals for shafts},{OTR1=45},{OTR2=60},{OTR3=15},{OTR4=1},{OTR5=-40~260℃},{AM=Water, steam, oil, crude oil General chemicals, petrochemicals},{SZ=30},{DD=74.7},{D=86.1},{H=6.7},{D1=85.0},{DD2=75.6},{L=7.1},{R=0.8},{RC1=0.5},{RC2=0.25},{RC3=0.2},{RC4=0.1},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 60
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BA20CA - 活塞泛塞封
明细表
BA20CA-30
型号
BA20CA-30
BA20CA-30
系列码
BA20CA
主体材质
聚四氟乙烯+碳纤维
弹簧材质
SUS301
颜色
黑色
用途
轴用往复和中低速旋转密封
最高动态压力(MPa)
45
最高静态压力(MPa)
60
最高往复速度(m/s)
15
最高旋转速度(m/s)
1
使用温度范围
-40~260℃
使用介质
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
规格
30
30
d
74.7
74.7
mm
D
86.1
86.1
mm
H
6.7
6.7
mm
D1轴径
85.0
85.0
mm
d2沟槽底径
75.6
75.6
mm
L槽宽
7.1
7.1
mm
r(max)
0.8
0.8
mm
径向间隙(<2mpa)
0.5
0.5
径向间隙(<10mpa)
0.25
0.25
径向间隙(<20mpa)
0.2
0.2
径向间隙(<40mpa)
0.1
0.1
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型