BA20BA-34
HEFA
29-sealingelemeng
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/29-sealingelemeng/ba20ba.prj},{NB=BA20BA-34},{SC=BA20BA},{MAT1=teflon +Carbon fiber},{MAT2=SUS301},{CL=black},{PP=Rotary seal for shaft},{OTR1=45},{OTR2=60},{OTR4=2},{OTR5=-40~260℃},{AM=Water, steam, oil, crude oil General chemicals, petrochemicals},{SZ=34},{DD=94.2},{D=106.3},{D1=111.9},{H=6.6},{HH=1.9},{DD2=95.0},{D2=105.5},{D3=112.5},{L1=7.1},{L2=1.80},{K=1.4},{R=0.5},{RC1=0.5},{RC2=0.25},{RC3=0.2},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BA20BA - Rotary plug seal
Bill of material
BA20BA-34
CNSORDERNO
BA20BA-34
BA20BA-34
Serial code
BA20BA
texture of material Body material
teflon +Carbon fiber
texture of material Spring material
SUS301
colour
black
purpose
Rotary seal for shaft
Operating temperature range 1
45
Operating temperature range 2
60
Operating temperature range
2
Operating temperature range5
-40~260℃
Applicable media
Water, steam, oil, crude oil General chemicals, petrochemicals
size
34
34
d
94.2
94.2
mm
D
106.3
106.3
mm
D1
111.9
111.9
mm
H
6.6
6.6
mm
h
1.9
1.9
mm
d2
95.0
95.0
mm
D2
105.5
105.5
mm
D3
112.5
112.5
mm
L1
7.1
7.1
mm
L2
1.80
1.80
mm
K
1.4
1.4
mm
r
0.5
0.5
mm
Radial clearance<2mpa
0.5
0.5
Radial clearance<10mpa
0.25
0.25
Radial clearance<20mpa
0.2
0.2
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성