BA19AD-39
HEFA
29-sealingelemeng
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/29-sealingelemeng/ba19.prj},{NB=BA19AD-39},{SC=BA19AD},{MAT1=PTFE+bronze},{MAT2=nitrile butadiene rubber},{CL=brown},{PP=Reciprocating one-way seal for shaft},{OC1=≤60MPa},{OC2=≤15m/s},{OC3=≤5Hz},{OC4=-30~110℃},{UM=Mineral base hydraulic oil, flame retardant oil, biodegradable hydraulic oil, water},{SZ=39},{D=96.6},{DD=89.60},{DD1=5.33},{H=6},{DD2=90.0},{D1=105.1},{L=6.3},{R=1.3},{SRP1=0.5},{SRP2=0.30},{SRP3=0.20},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 79
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BA19AD - Shaft seal
Bill of material
BA19AD-39
CNSORDERNO
BA19AD-39
BA19AD-39
Serial code
BA19AD
Wear ring texture of material
PTFE+bronze
O-ring texture of material O-ring
nitrile butadiene rubber
colour
brown
purpose
Reciprocating one-way seal for shaft
Operating conditions pressure
≤60MPa
Operating conditions speed
≤15m/s
Operating conditions frequency
≤5Hz
Operating conditions Operating temperature range
-30~110℃
Use media
Mineral base hydraulic oil, flame retardant oil, biodegradable hydraulic oil, water
size
39
39
D
96.6
96.6
mm
d
89.60
89.60
mm
d1
5.33
5.33
mm
H
6
6
mm
d2
90.0
90.0
mm
D1
105.1
105.1
mm
L
6.3
6.3
mm
r
1.3
1.3
mm
Radial Play<10mpa
0.5
0.5
Radial Play<20mpa
0.30
0.30
Radial Play<40mpa
0.20
0.20
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성