BA17FA-016
HEFA
29-sealingelemeng
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/29-sealingelemeng/ba17.prj},{NB=BA17FA-016},{SC=BA17FA},{LX=VA type},{MAT=nitrile butadiene rubber},{HRC=HS70±5},{CL=black},{OTR=-30~100°C},{OPR=Below 0.03MPa},{LV=Below 19m/s},{PP=Rotary seals for shafts resistant to mineral oil, water, air, etc},{SIZE=016},{NJ=16},{D1=15.5~17.5},{DD=14.0},{C=3.0},{A=3.4},{B=5.5},{B1=4.5±0.6},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BA17 - Sealing ring VA type
Bill of material
BA17FA-016
CNSORDERNO
BA17FA-016
BA17FA-016
Serial code
BA17FA
type
VA type
texture of material
nitrile butadiene rubber
Hardness (Shore)
HS70±5
colour
black
Operating temperature range
-30~100°C
Operating pressure range
Below 0.03MPa
linear velocity
Below 19m/s
purpose
Rotary seals for shafts resistant to mineral oil, water, air, etc
size
016
016
Nominal journal
16
16
bolster bearing
15.5~17.5
15.5~17.5
d
14.0
14.0
mm
C
3.0
3.0
mm
A
3.4
3.4
mm
B
5.5
5.5
mm
d2
16.0
16.0
max
d3
23.0
23.0
min
B1
4.5±0.6
4.5±0.6
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성