BA16FA-18
HEFA
29-sealingelemeng
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/29-sealingelemeng/ba16.prj},{NB=BA16FA-18},{SC=BA16FA},{LX=ED type},{MAT=Nitrile rubber},{HRC=HS90±5},{CL=black},{OTR=-20~100°C},{PP=Used at threaded oil port and screw end},{SZ=18},{DD1=15.7},{D1=20.9},{C=1.5},{HH=0.8},{AT=M18×1.5},{DD4=15.6},{DD3=21.0},{V=1.3},{S=24.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BA16FA - Sealing ring ED type
Bill of material
BA16FA-18
CNSORDERNO
BA16FA-18
BA16FA-18
Serial code
BA16FA
type
ED type
texture of material
Nitrile rubber
Hardness (Shore)
HS90±5
colour
black
Operating temperature range
-20~100°C
purpose
Used at threaded oil port and screw end
size
18
18
d1
15.7
15.7
mm
D1
20.9
20.9
mm
c
1.5
1.5
mm
h
0.8
0.8
mm
Applicable thread
M18×1.5
M18×1.5
d4
15.6
15.6
mm
d3
21.0
21.0
mm
V
1.3
1.3
mm
S
24.0
24.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성