BA14BA-8
HEFA
29-sealingelemeng
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/29-sealingelemeng/ba14.prj},{NB=BA14BA-8},{SC=BA14BA},{LX=Special type for threaded part},{MM=SPCC},{MST=Chromate finish},{RM=Nitrile rubber},{RH=HS65},{OTR=-30~100℃},{SZ=8},{C=1.3},{D=17.5},{FS=M8},{MAP=10},{TTMIN=4.5},{TTMAX=20.0},{IDHID=8.7},{IDHOD=13.0},{AOC=0.4},{M=8},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BA14BA - Combined sealing washer - special for threaded part
Bill of material
BA14BA-8
CNSORDERNO
BA14BA-8
BA14BA-8
Serial code
BA14BA
type
Special type for threaded part
Metal material
SPCC
surface treatment
Chromate finish
Rubber material
Nitrile rubber
Rubber hardness (Shore)
HS65
Operating temperature range
-30~100℃
size
8
8
C
1.3
1.3
mm
D
17.5
17.5
mm
Fit screw
M8
M8
Maximum allowable pressure
10
10
Tightening torque MIN
4.5
4.5
Tightening torque MAX
20.0
20.0
Installation dimension hole inner diameter
8.7
8.7
Installation dimension hole outer diameter
13.0
13.0
angle of chamfer
0.4
0.4
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성