BA13BA-24
HEFA
29-sealingelemeng
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/29-sealingelemeng/ba13.prj},{NB=BA13BA-24},{SC=BA13BA},{LX=Special type for screw head},{MM=SPCC},{MST=Chromate finish},{RM=Nitrile rubber},{RH=HS65},{OTR=-30~100℃},{SZ=24},{C=1.3},{D=37.6},{DD=23.80},{FS=M24},{MAP=10},{TTMIN=60.0},{TTMAX=190.0},{IDHID=25.0},{IDHOD=30.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BA13BA_BA13CC - Combined sealing washer· special type for screw head
Bill of material
BA13BA-24
CNSORDERNO
BA13BA-24
BA13BA-24
Serial code
BA13BA
BA13BA
type
Special type for screw head
Metal material
SPCC
SPCC
surface treatment
Chromate finish
Chromate finish
Rubber material
Nitrile rubber
Nitrile rubber
Rubber hardness (Shore)
HS65
HS65
Operating temperature range
-30~100℃
-30~100℃
size
24
24
C
1.3
1.3
mm
D
37.6
37.6
mm
d
23.80
23.80
mm
Fit screw
M24
M24
Maximum allowable pressure
10
10
Tightening torque MIN
60.0
60.0
Tightening torque MAX
190.0
190.0
Installation dimension hole inner diameter
25.0
25.0
Installation dimension hole outer diameter
30.0
30.0
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성