??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 56
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BA12ED - UN seal ring
Bill of material
BA12ED-d25-D33-B5
CNSORDERNO
Serial code
BA12ED
type
UN type
texture of material
TPU
Hardness (Shore)
HS90±5
colour
blue
Operating temperature range
-20~100°C
Operating pressure range
Below 30MPa
linear velocity
0.03~0.5m/s
purpose
Universal axial sliding one-way seal for hole shaft
d
mm
D
mm
B
mm
H
mm
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей