BA12ED-d25-D33-B5
HEFA
29-sealingelemeng
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/29-sealingelemeng/ba12.prj},{NB=BA12ED-d25-D33-B5},{SC=BA12ED},{LX=UN type},{MAT=TPU},{HRC=HS90±5},{CL=blue},{OTR=-20~100°C},{OPR=Below 30MPa},{LV=0.03~0.5m/s},{PP=Universal axial sliding one-way seal for hole shaft},{DD=25.0},{D=33.0},{B=5},{H=6.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BA12ED - UN seal ring
Bill of material
BA12ED-d25-D33-B5
CNSORDERNO
BA12ED-d25-D33-B5
BA12ED-d25-D33-B5
Serial code
BA12ED
type
UN type
texture of material
TPU
Hardness (Shore)
HS90±5
colour
blue
Operating temperature range
-20~100°C
Operating pressure range
Below 30MPa
linear velocity
0.03~0.5m/s
purpose
Universal axial sliding one-way seal for hole shaft
d
25.0
25.0
mm
D
33.0
33.0
mm
B
5
5
mm
H
6.0
6.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성