??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 56
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BA12ED - UN型密封圈
明细表
BA12ED-d25-D33-B5
型号
系列码
BA12ED
类型
UN型
材质
TPU
硬度(肖氏)
HS90±5
颜色
蓝色
适用温度范围
-20~100°C
使用压力范围
30MPa以下
线速度
0.03~0.5m/s
用途
孔轴通用轴向滑动单向密封
d
mm
D
mm
B
mm
H
mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型