BA03AB-60
HEFA
29-sealingelemeng
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/29-sealingelemeng/ba03.prj},{NB=BA03AB-60},{SC=BA03AB},{LX=G series},{MAT=silicon rubber},{HRC=HS50±5},{CL=Translucent color},{PP=High temperature resistant},{OTR=-40℃~200℃},{GG=60},{NU=G60},{DD=3.1},{DDT=3.1±0.1},{DO=59.4},{IDT=±0.80},{FDD1=60},{D1T=0/-0.11},{FDD=65},{DT=+0.11/0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 80
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BA03 - O-ring G series
Bill of material
BA03AB-60
CNSORDERNO
BA03AB-60
BA03AB-60
Serial code
BA03AB
BA03AB
type
G series
texture of material
silicon rubber
silicon rubber
hardness
HS50±5
HS50±5
colour
Translucent color
Translucent color
purpose
High temperature resistant
High temperature resistant
Operating temperature range
-40℃~200℃
-40℃~200℃
Specifications
60
60
Nominal number
G60
G60
d
3.1±0.1
3.1±0.1
mm
internal diameter(do)
59.4
59.4
mm
Inner diameter tolerance
±0.80
±0.80
mm
Fit dimension D1
60
60
mm
D1 tolerance
0/-0.11
mm
Fit dimension D
65
65
mm
D tolerance
+0.11/0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성